Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
733-102 do 733-112 - FEMALE PLUG WITH CODIG FINGERS PIN SPACING 2.5 MM / 0.098 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
733-106
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6 A
RM
raster
2.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
11.80 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
17.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D