환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
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
카탈로그: ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
ATEK LC0351:1A0-1.1-4000/0000-7x25Nr.007(B14)
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
Servo Gearboxes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{atek/3_adservo_gearbox/0_typ_lc_asmtab.prj},{NB=LC0351:1A0-1.1-4000/0000-7x25Nr.007(B14)},{TYP=LC},{GR=035},{UB=1:1},{BA=A0},{BS=1},{EB=1},{N1=4000},{AF=0000},{MB=B14},{ZK=22},{S=Ø 3.4},{LK=29},{MWD=7},{MWL=25.0},{I=4.0},{A=35},{PPATH=assemblies/0_typ_lc_asmtpl.prj},{MWDD=[<7>,6,5,4]},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
Description
Typ LC - Servo-Miniature bevel gearboxes
Bill of material
ATEK LC0351:1A0-1.1-4000/0000-7x25Nr.007(B14)
CNSORDERNO
Order number
LC 035 1:1 A0-1.1-4000KR-/7x25Nr.007
LC 035 1:1 A0-1.1-4000KR-/7x25Nr.007
TYP
Gearbox type
LC
GR
Size
035
035
UB
Transmission Ratio
1:1
1:1
BA
select the model
A0 ✔
A0
A0
F0
F0
B0
B0
C0
C0
D0
D0
G0
G0
H0
H0
J0
J0
E0N0
E0N0
K0N0
K0N0
BS
Mounting Side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5G
5G
6
6
6G
6G
9
9
9G
9G
0
0
EB
Mounting Configuration
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
N1
High-speed shaft
4000.000
3000.000
2400.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
250.000
50.000
4000.000
3000.000
2400.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
250.000
50.000
1/min
N2
Low-speed shaft
4000.0
1/min
AF
Design
Standard
without feather keyway
Standard
without feather keyway
MB
Motor type
B14
B5
B14
B5
D
Flange diameter
48
48
mm
ZK
centering diameter
22
20
15
13
10
22
20
15
13
10
mm
S
Holes / Threads
Ø 3.4
Ø 3.4
mm
LK
bolt circle diameter
29
29
mm
MWD
Motor shaft diameter
7
6
5
4
7
6
5
4
mm
MWL
Motor shaft Lenght
mm
값 입력 MWL
Motor shaft Lenght
mm
cm
inch
ft
확인
I
depth centering diameter
4.0
4.0
mm
E
Length
44.0
44.0
mm
E1
Flange thickness
14.5
14.5
mm
FR2
Radial force on the shaft N2
20
20
N
FA2
Axial force on the shaft N2
10
10
N
T2N
Nominal torque operating mode S5
2.0
2.0
Nm
T2B
max. acceleration torque operating mode S5
5.5
5.5
Nm
T2NOT
Emergency stop torque operating mode S5
8.0
8.0
Nm
N1MAX
input max. speed operating mode S5
5000
1/min
J1
Moments of Inertia
0.0439
0.0439
kgcm^2
CNSMASS
Gear mass
0.287
0.287
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기
3D
치수도
2D