환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
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
카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
060-185-0013
Bison Gear Motors
Reducers
Parallel Shaft
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bisongear/reducers/parallel_shaft/185_series.prj},{NB=060-185-0013},{PREVIEW=../../_pool_/c6/b0/185_series.png},{PN=060-185-0013},{MOD=185},{PO=Reducer},{SP=0},{TO=90},{RA=12.9411176},{HP1=1/10},{HP2=0.1},{V=0},{AMPS=N/A},{OHL=200},{WT=2.75},{OPS=0.5},{LUB=Oil},{RED=NA},{ULC=N/A},{ULI=N/A},{CSA=N/A},{CE=N/A},{DEFAULTSORTATTR=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
185 Series
Bill of material
060-185-0013
PN
Part Number
060-185-0013
MOD
Product Series
185
PO
Power Options
Reducer
SP
Speed
0
RPM
TO
Torque
90
InLb
RA
Ratio :1
12.9411176
HP1
Input Hp
1/10
HP
HP2
Input Hp
0.1
HP
V
Volts
0
V
AMPS
Amps
N/A
A
OHL
Overhung Load
200
Lbs
WT
Weight
2.75
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.5
In
LUB
Lubrication
Oil
Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
N/A
ULI
Insulation File
N/A
CSA
Construction File
N/A
CE
CE Certification
N/A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기
3D
2D