Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
250-202 a 250-224 - morsettiera per 1 conduttore per circuiti stampati 1 reoforo a saldare/polo spostato passo 3,5 mm/0,138 in con pulsante
Lista materiale
250-211
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8.5 - 9.5 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
8 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
13.10 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
12.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D