환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
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
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
792-800
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 792
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie792/0792-0800_0999-0962.prj},{NB=792-800},{BESTNR=792-800},{BEZEICHNUNG=Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik, 2.5 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14 },{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=56.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=91.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=38.800},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-13-08-05},{ECLASS81=27-13-08-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/792-800},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/792-800},{FILENAME=792-800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
792-800 - Surge suppression module for signal technology, Nominal voltage: 24 VDC, for 2 signal paths with common surge arrester, for unbalanced interfaces, Two-stage, Width: 6 mm
Bill of material
792-800
BESTNR
Item-No.
792-800
BEZEICHNUNG
Description
Surge suppression module for signal technology, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
HOEHE
Height
56.00
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
91.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
38.800
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기
3D
치수도
2D