피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
T-K-10-D/H-100-K/0.5-1-TR
LAPP
EPIC® SENSORS Temperature Sensors
EPIC® SENSORS T-K / T-AK / T-AKK Immersible thermocouple sensor
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{lapp_kabel/epic_sensors/immersible_thermocouple_sensor/immersible_therm_sensor_asmtab.prj},{NB=T-K-10-D/H-100-K/0.5-1-TR},{TR=T},{ST=K},{OD=10},{CN=No cooling neck},{CH=D/H},{L=100},{TS=K},{AC=1},{CON=TR},{VER=1},{PPATH=immersible_therm_sensor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
Immersible thermocouple sensor - EPIC® SENSORS
Bill of material
T-K-10-D/H-100-K/0.5-1-TR
ATN
article no.
T-K-10-D/H-100-K/0.5-1-TR
TR
Thermometer type
thermocouple
2 x thermocouple
thermocouple
2 x thermocouple
ST
Sensor type
Gass tight ceramic well
Flame proof ceramic outer tube, internal well penetrable by gas
Flame proof ceramic outer tube, gass tight internal well
Gass tight ceramic well
Flame proof ceramic outer tube, internal well penetrable by gas
Flame proof ceramic outer tube, gass tight internal well
OD
Sensor element outer diamater ØOD
10
15
24
10
15
24
mm
CH
Connection head
Connection head D with snap lock ✔
Connection head D with snap lock
Connection head D with snap lock
Connection head B
Connection head B
Connection head D with snap lock and double barrel (2x cable gland)
Connection head D with snap lock and double barrel (2x cable gland)
High cover connection head with cnap lock
High cover connection head with cnap lock
High cover connection head with snap lock and double barrel (2x cable gland)
High cover connection head with snap lock and double barrel (2x cable gland)
ATEX compatible connection head
ATEX compatible connection head
Acid proof connection head
Acid proof connection head
Connection head N
Connection head N
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
TS
Thermometer specification
Thermocouple, Type K
Thermocouple, Type N
Thermocouple, Type J
Thermocouple, Type S
Thermocouple, Type R
Thermocouple, Type B
Thermocouple, Type K
Thermocouple, Type N
Thermocouple, Type J
Thermocouple, Type S
Thermocouple, Type R
Thermocouple, Type B
AC
Accuracy class
1 accuracy class (standard delivery)
2 accuracy class
3 accuracy class
1 accuracy class (standard delivery)
2 accuracy class
3 accuracy class
CON
Connection
Wires for transmitter connection
With ceramic terminal block
Wires for transmitter connection
With ceramic terminal block
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기
3D
치수도
2D