피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
구성 요소 클라우드
더 많은 카탈로그에 투표
귀하의 카탈로그 @ CC
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® LTPG-M Art. Nr. 55510240
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Liquid-tight conduits (metal + jacket)
Metal conduit with thick-walled jacket
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzschlauch_systeme_fluessigkeitsdicht/kabelschutzschlauch_system_silvyn_ltp/silvyn_ltpg_m.prj},{NB=SILVYN LTPG-M Art. Nr. 55510240},{EAN=4044773745504},{ATN=55510240},{ARTB=SILVYN LTPG-M M20x1,5/2},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=LTP},{CS=20},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=12},{C=21.5},{D=29},{E=14.5},{F=26},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{BD=27.000},{CHAC=32.000},{CHL=10.000},{HEXAC=29.000},{HEXL=5.000},{VER=1.000},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SILVYN® LTPG-M
Bill of material
SILVYN® LTPG-M Art. Nr. 55510240
EAN
International Article Number
4044773745504
4044773745504
ATN
Part number
55510240
55510240
ARTB
Article description
SILVYN LTPG-M M20x1,5/2
SILVYN LTPG-M M20x1,5/2
CLR
Color
Self colour
DES
Description
Metric Thread
CS
Conduit Size
20
20
A
Thread
M20x1.5
M20x1.5
B
Length
12
12
mm
C
Length
21.5
21.5
mm
D
Width accross flats
29
29
mm
E
Diameter
14.5
14.5
mm
F
Width accross flats
26
26
mm
VPE
Package [pc]
10
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기
3D
치수도
2D