您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
歡迎
Component Cloud
Vote For More Catalogs
Your Catalog @ CC
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
Component Cloud
Vote For More Catalogs
Your Catalog @ CC
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: LAPP
Created: 16.12.2008
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
15340045
LAPP
ÖLFLEX® Cabel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{lapp_kabel/oelflex_kabel/oelflexae20train2034020600v.prj},{NB=15340045},{AAO676=15340045},{PREVIEW=oelflex_train_340_600v_detail_rgb_cgi.png},{AAO677=LAPP},{BAD974=12.4},{AAM804=0.5},{AAP775=19},{BAE014=600},{AAO682=ÖLFLEX® TRAIN 340 600V},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/datenblaetter/oelflex/DB15340000EN.pdf},{DESCRIPTION_SHORT=Anschluss- und Steuerleitungen},{DESCRIPTION_LONG=ÖLFLEX TRAIN 340 600V 19x0,5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V
Bill of material
15340045
AAO676
Herstellerartikelnummer
15340045
15340045
PREVIEW
AAO677
Hersteller
LAPP
BAD974
12.4
12.4
mm
AAM804
Querschnitt
0.5
0.5
mm^2
AAP775
Anzahl der Adern
19
19
BAE014
Spannung
600
V
AAO682
Herstellerproduktbezeichnung
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V
AAQ326
Link
https://products.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/datenblaetter/oelflex/DB15340000EN.pdf
下載CAD模型
生成CAD模型
Previews